61746503
Aderendhülsen AHK isoliert
Aderendhülse; Passender Crimpeinsatz: PEW 12.090; Für Querschnitt: 2.5mm²; Gesamtlänge: 21.5mm; blau; Elektrolytkupfer verzinnt
ADERENDHÜLSEN AHK 2,5/12 BU
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
8,07 €
(8,07 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Größere Isolationsdicken und Wandstärken für höhere Belastung
- Durch vergrößerten Isolationskragen passend für alle gängigen kurz- und erdschlusssicheren Leitungen bis 3kV
Anwendung
- Für dickwandige Leitungen
- Aderendhülsen-Sonderausführung mit großem Kunststoffkragen für dickwandige Leitungen (z.B. NSGAFÖU)
- Einsatz bei ungesicherten Anschlüssen in Schaltanlagen und Verteilern, Schienenfahrzeugen, Solaranlagen, Zündkabel usw.