Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
Conductor end sleeves XL, insulated Aderendhülse
chemical resistancehalogen-freecorrosion resistantoil resistantcold resistance

Aderendhülsen XL, isoliert

Aderendhülse; Passender Crimpeinsatz: PEW 12.090; Für Querschnitt: 0.5mm²; Gesamtlänge: 13.5mm; weiß; Elektrolytkupfer verzinnt

ADERENDHÜLSEN XL 0,5 WH 8

61802061

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

6,50 €

(1,30 €/100 Stück)

Anzahl

500 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Die speziell gefertigten Aderendhülsen mit trichterförmiger Aufweitung des Isolationskragens erleichtert erheblich das Aufschieben auf die Litze

Anwendung

  • Passende Aderendhülsen für die Multinorm Einzeladern UL(MTW)-CSA-HAR
  • Für unsere Multinorm-Einzeladern werden aufgrund der Zertifizierungen für mehrere Märkte spezielle Aderendhülsen in den unten aufgeführten Querschnitten benötigt
  • Die Hülse wird durch Crimp-Technik mit dem Leiter dauerhaft verbunden