61802069
Aderendhülse; Passender Crimpeinsatz: PEW 12.091; Für Querschnitt: 16mm²; Gesamtlänge: 23mm; blau; Elektrolytkupfer verzinnt
ADERENDHÜLSEN XL 16,0 BU 12
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
6,41 €
(6,41 €/100 Stück)
100 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot
Nutzen
- Die speziell gefertigten Aderendhülsen mit trichterförmiger Aufweitung des Isolationskragens erleichtert erheblich das Aufschieben auf die Litze
Anwendung
- Passende Aderendhülsen für die Multinorm Einzeladern UL(MTW)-CSA-HAR
- Für unsere Multinorm-Einzeladern werden aufgrund der Zertifizierungen für mehrere Märkte spezielle Aderendhülsen in den unten aufgeführten Querschnitten benötigt
- Die Hülse wird durch Crimp-Technik mit dem Leiter dauerhaft verbunden