Kabelbinderzange; für Kabelbinder-Breite: 4.2mm
62120321
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
39,96 €
(3.995,54 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Stufenweise Anpassung der Anzugskraft möglich: Stufe 0: 29,4N Stufe 1: 58,9N Stufe 2: 98,1N Stufe 3: 127,5N
- Kostengünstiges Einstiegsprodukt
Anwendung
- Montagepistole für Kunststoffkabelbinder
- Zum Anziehen und Abschneiden von Kabelbindern