Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
BASIC STRIP stripping and cutting tool Abisolierwerkzeug
TÜV certified

BASIC STRIP Abisolierwerkzeug

Abisolierwerkzeug; Leiterquerschnitt 0.2mm² - 6.0mm²;

BASIC STRIP

61725960

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

28,01 €

(2.800,89 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Ermöglicht einfaches, schnelles und gleichmäßiges Abisolieren flexibler und massiver Leiter
  • Einfache Handhabung, da automatische Selbsteinstellung auf den jeweiligen Crimpquerschnitt erfolgt
  • Verstellbarer Längenanschlag von 5-12 mm
  • Auswechselbarer Messerkopf
  • Ergonomische Kunststoffhandgriffe

Anwendung

  • Selbsteinstellendes Abisolier- und Schneidewerkzeug
  • Abisolieren von Drähten und Litzen von 0,2 - 6 mm²
  • Schneiden von Drähten bis zu einem Durchmesser von 2 mm
  • Für Leitungen mit PVC Aderisolation