Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
CC cord clips Befestigungselement
flame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

CC Cord-Clips

Befestigungselement; natur; Polyamid; Halogenfrei;

KABELSCHELLE CORD-CLIPS CC 21

61723840

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

132,91 €

(132,91 €/100 Stück)

Anzahl

100 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Keine Vorarbeiten wie Montagebohrungen notwendig
  • Das besondere Profil dieser Halterung ermöglicht eine schnelle Montage und Demontage eines oder mehrerer Kabel ohne Beschädigung der Isolierung

Bemerkungen

  • Auf Anfrage: Farbe schwarz

Anwendung

  • Befestigungselemente für Kabel und Leitungen
  • Auch für Parallel-Verlegung mehrerer Leitungen geeignet
  • Hakenhalterungen aus Nylon mit Klebestreifen
  • Geeignet für Kabel bis 14,5 mm Durchmesser