Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
CHESK-I 1-L ENDVERBINDER 240mm² 24kV
uv-resistant.flame-retardanthalogen-free

CHESK-I 1-L Endverschluss Innen (24kV)

Endverbinder; Polyolefin; rotbraun; 95mm² - 240mm²

CHESK-I 1-L ENDVERBINDER 240mm² 24kV

61804002

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

1,82 €

(181,51 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Einfache Montage durch Schraubkabelschuhe (ohne spezielles Werkzeug).
  • Schraubkabelschuhe sowohl für den Leiter als auch die Kupferdraht- bzw. Bandabschirmung.
  • Abreißkopfschrauben der Schraubkabelschuhe brechen ab, sobald erforderliches Anzugsdrehmoment erreicht wurde (Hinweis für eine korrekte, hochwertige Verbindung).
  • Für Leiterquerschnitte von 95 - 1.000 mm² geeignet.

Anwendung

  • Endverbinder für den Anschluss von Mittelspannungskabeln der Spannungsklasse 12/20 (24 kV).
  • Für den Innenbereich geeignet.