Austria
 
de
en
 
Austria
 
de
en
 
CHMSV 1-L VERBINDUNGSMUFFE 240mm² 24kV
uv-resistant.Flammwidrighalogen-free

Muffe; Polyolefin; schwarz; 95mm² - 240mm²In Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

188,63 €

(18.862,80 €/100 ST)

Anzahl

1 ST pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Verbindet Kabel verschiedener Leiterquerschnitte und -materialien (Kupfer-/Aluminiumleiter).
  • Einfache Montage durch Schraubkabelschuhe (ohne spezielles Werkzeug).
  • Schraubkabelschuhe sowohl für den Leiter als auch die Kupferdraht- bzw. Bandabschirmung.
  • Abreißkopfschrauben der Schraubkabelschuhe brechen ab, sobald erforderliches Anzugsdrehmoment erreicht wurde (Hinweis für eine korrekte, hochwertige Verbindung).
  • Für Leiterquerschnitte von 95 - 1.000 mm² geeignet.

Bemerkungen

  • Handels-Produkt, kein Lapp-Produkt.

Anwendung

  • Muffe zur Verbindung von zwei Mittelspannungskabeln der Spannungsklasse 12/20 (24 kV).
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet.
  • Darf in Wasser, Erde und geschlossenen Installationskanälen verwendet werden.

Zuletzt angesehene Artikel