61813872
akkubetriebenes Crimpwerkzeug; Für Querschnitt (min./max.): 10mm² - 400mm²; Crimpprofil: Dornpressung
CRIMPWERKZEUG PVX 1300
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
7.426,96 €
(742.695,57 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Einhandbedienung für einfaches Arbeiten
- Akkustisches Signal und blinkendes Licht bei nicht erreichtem Druck
- Display mit Informationen zu Werkzeug und Wartungsintervall
- Schnellvorschub für effizienteres Pressen
- Presskraftsteuerung per Drucküberwachung
Anwendung
- Gleiches Zubehör wie bei der V1311-A Zange
- Batteriebetriebenes Werkzeug zum Verpressen von Kupfer-Verbindungen der Typen KRF/KRT 10-400 mm