Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® ASC 10.0mm contacts Kontakt

EPIC® ASC 10.0mm Kontakte

Kontakt; Buchse; Axialschraubanschluss; Für Querschnitt (min./max.): 35mm² - 70mm²; Messing versilbert

EPIC® ASC BSEM AG 35-70mm² D=10.0mm

44423396

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

534,68 €

(5.346,83 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Axiale Schraubklemmtechnik erlaubt servicefreundlichen Anschluss ohne spezielles Crimpwerkzeug, spart Kosten und ist geeignet für wieder lösbare Verbindungen.
  • Einfacher Leitungsanschluss mittels Innensechskant- und Gabelschlüssel.
  • Nur ein axialer Schraubkontakt für Leiterquerschnitte von 35 bis 70 mm² erforderlich.
  • Axialer Schraubkontakt kann in bestehendem Hochstrom-Modul alternativ zum Crimpkontakt verwendet werden.
  • Anschluss des Hochstrom-Moduls mit axialem Schraubkontakt sorgt dank Berührungsschutz für maximale Sicherheit des Anwenders.
  • Frei im Hochstrom-Modul drehbarer axialer Schraubkontakt vereinfacht Montage, verhindert Torsionsbeanspruchung und sorgt damit für Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung.
  • Montage des Kontakts außerhalb des Moduls ermöglicht optische Kontrolle des Anschlusses und eliminiert dadurch das Fehlerpotenzial der zu geringen Überdeckung zwischen Kontakt und Ader.
  • Versilberte Kontaktoberfläche für geringe Übergangswiderstände sowie minimale Wärmeentwicklung am Kontakt.

Anwendung

  • Zur Herstellung eines modularen Steckverbindereinsatzes.
  • Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen.
  • Zur Verwendung mit dem Hochstrom-Modul EPIC® MH 1 250A.