Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® DATA M12X8FS-RJ45FS
cold resistance

EPIC® DATA M12-RJ45

Schaltschrankdurchführung; Ethernet; Cat.6A; M 12, RJ 45 (X-kodiert);; Buchse; gerade (180 °)

EPIC® DATA M12X8FS-RJ45FS

44429474

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

22,01 €

(2.201,16 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Ermöglicht den einfachen Übergang von M12 zu RJ45.
  • Im gesteckten Zustand kann auf der M12-Seite Schutzart IP 67 erreicht werden.
  • D-kodiert oder x-kodiert erhältlich.

Anwendung

  • Als Schaltschrankdurchführung vorgesehen, um eine M12-Verbindung mit einem RJ45-Patchkabel zu verbinden.
  • Zur Verwendung mit konfektionierten Datenleitungen (M12D- oder M12X-Steckverbinder).