Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® DATA M12X8MSC
cold resistanceicon sturgeon signal

EPIC® DATA M12X

Datensteckverbinder; M 12 (X-kodiert); Stecker; gerade

EPIC® DATA M12X8MSC

44429476

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

12,96 €

(1.296,23 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Stabilität durch Metallgehäuse aus Zinkdruckguss.
  • Einfacher Leitungsanschluss durch Crimpen oder Schneidklemmtechnik.
  • Integrierte Rüttelsicherung des Steckverbinders macht diesen unempfindlich gegenüber Schock und Vibrationen.
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • Im gesteckten Zustand kann Schutzart IP 67 erreicht werden.

Anwendung

  • Zur Verwendung mit fein- und feinstdrähtigen Leitern der Klassen 5 und 6.
  • Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung.
  • Für den hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
  • Auch für EtherCAT-, EtherNet/IP- und 4-paarige PROFINET-Anwendungen geeignet.