21700544
Datensteckverbinder; PROFIBUS DP; Sub-D Buchse; gerade (180 °); Schneidklemme; mit Abschlusswiderstand
ED-PB-AX-FC
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
53,15 €
(5.314,53 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Keine verlierbaren Teile
- Visuelle Bus-Anschlusskontrolle
- Schnelle Installation durch Fast Connect ('FC') Technologie
- Kompakte Bauform: Geringer Platzbedarf
- Abschlusswiderstand (integriert) kann einfach zu- oder abgeschalten werden