Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ED-PB-90-PG-LED-FC
UKCA markedCE markedPROFIBUS DP, PROFIBUS PAUR recognised, UL recognised
cold resistance

EPIC® DATA PB Sub-D FC

Datensteckverbinder; PROFIBUS DP; Sub-D Stecker / Buchse; gewinkelt (90 °); Schraubklemmtechnik; mit Abschlusswiderstand, mit Diagnose Schnittstelle; Diagnose Schnittstelle; Statusanzeige

ED-PB-90-PG-LED-FC

21700546

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

82,39 €

(8.239,26 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Keine verlierbaren Teile
  • Visuelle Bus-Anschlusskontrolle
  • Schnelle Installation durch Fast Connect ('FC') Technologie
  • Kompakte Bauform: Geringer Platzbedarf
  • Abschlusswiderstand (integriert) kann einfach zu- oder abgeschalten werden