Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® DATA RJ45 Datensteckverbinder
ETHERNET/IPPROFINETcUL listed US, UL listed US
cold resistanceicon sturgeon signal

EPIC® DATA RJ45

Datensteckverbinder; ETHERNET/IP, EtherCAT, PROFINET, Ethernet; Cat.6A; RJ 45; Stecker; gerade (180 °)

ED-IE-AXS-6A-B-20-FC

21700653

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

22,96 €

(2.295,66 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Einfacher Leitungsanschluss durch Schneidklemmtechnik.
  • Geringes Fehlerpotential bei der Konfektionierung durch Adermanager mit Farbkodierung nach PROFINET-Standard bzw. nach EIA/TIA-Standard (T568A oder T568B).
  • Farbkodierung nach EIA/TIA-Standard auch für reduzierte Aderdurchmesser.
  • Produkt in verschiedenen Ausführungen erhältlich: Gerader Kabelabgang mit Einrast-Clip, gerader Kabelabgang mit zugentlastender Kabelverschraubung oder gewinkelter Kabelabgang mit zugentlastender Kabelverschraubung.
  • Die gewinkelte Form ermöglicht vier unterschiedliche Kabelabgänge.
  • Stabilität durch Metallgehäuse aus Zinkdruckguss.
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.

Anwendung

  • Variante mit PROFINET-Farbkodierung zur Verwendung mit 2-paarigen Leitungen vorgesehen.
  • T568A/T568B-Farbkodierungen für Cat.6A-Leitungen und für alle Ethernet-Anwendungen bis 10GBase-T geeignet.