21700611
Datensteckverbinder; Ethernet, PROFINET, ETHERNET/IP, EtherCAT; Cat.6A; RJ 45; Buchse; gerade (180 °)
ED-IE-AX-RJ45F-6A-A-FC
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
318,25 €
(1.326,03 €/100 Stück)
24 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Einfacher Leitungsanschluss durch Schneidklemmtechnik.
- Geringes Fehlerpotential bei der Verbindung von Steckverbinder und Adern durch Adermanager mit Farbkodierung nach EIA/TIA-Standard.
- Stabilität durch Metallgehäuse aus Zinkdruckguss.
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
Anwendung
- Für Cat.6A-Leitungen vorgesehen.
- Für alle LAN-Netzwerke und Ethernet-Anwendungen bis 10GBase-T geeignet.