Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® DATA SPE-6 FA M CS1
cold resistanceicon sturgeon signal

EPIC® DATA SPE-6 FA M CS1

Datensteckverbinder; Ethernet; SPE; Stecker; gerade

EPIC® DATA SPE-6 FA M CS1

21700865

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

4,36 €

(436,05 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Schneller Informationsaustausch durch zukunftssichere Single Pair Ethernet (SPE)-Technologie für eine durchgängige und einheitliche Netzinfrastruktur bis in die Feldebene.
  • Kompakte Bauweise für Einsatz bei beengten Platzverhältnissen.
  • Zeitsparende und vereinfachte Installation gegenüber herkömmlichen Ethernet-Steckverbindern.
  • Steckgesicht des SPE-Steckverbinders gemäß DIN EN IEC 63171-6.
  • Power-over-Data-Line (PoDL)-fähiger Steckverbinder gemäß IEEE 802.3bu zur gleichzeitigen Energie- und Datenversorgung von SPE-Endgeräten mit geringem Energiebedarf (bis zu 50 W).
  • Crimpanschluss stellt eine vibrationssichere Verbindung her, sorgt für maximale Kontaktierungssicherheit zwischen Kontakt und Leitung und eignet sich für die automatisierte Konfektionierung.

Anwendung

  • Zur Herstellung einer wieder lösbaren Single Pair Ethernet-Verbindung.
  • Typische Verwendungsbereiche sind Schaltschränke, Industrieroboter und Feldgeräte.
  • Zur Verwendung mit der SPE-Leiterplattenbuchse EPIC® DATA SPE-6 PCB F.