Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® DATA SPE-6 PC M-M 0,3m CT001
icon sturgeon signal

EPIC® DATA SPE-6 PC M-M CT001

vorkonfektioniertes Ethernetkabel; flexibel; Single Pair Ethernet; 1x2; SPE, Stecker, gerade; SPE, Stecker, gerade; 0.3 m

EPIC® DATA SPE-6 PC M-M 0,3m CT001

21700867

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

14,16 €

(1.416,43 €/100 Stück)

Anzahl

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Schneller Informationsaustausch durch zukunftssichere Single Pair Ethernet (SPE)-Technologie für eine durchgängige und einheitliche Netzinfrastruktur bis in die Feldebene.
  • Einpaariger Leitungsaufbau wirkt sich gewichts- und platzsparend aus. Kleine Biegeradien und Außendurchmesser sind für die Anbindung an die Feldebene essenziell.
  • Beidseitig konfektioniertes Patchkabel spart Zeit bei der Installation und reduziert bzw. eliminiert das Fehlerpotential bei der Konfektionierung vor Ort.
  • Power-over-Data-Line (PoDL)-fähiges Patchkabel gemäß IEEE 802.3bu zur gleichzeitigen Energie- und Datenversorgung von SPE-Endgeräten mit geringem Energiebedarf (bis zu 50 W).
  • Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch doppelte Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP).
  • Sicherer Halt und erhöhte mechanische Stabilität dank umspritzten Steckverbindern.

Anwendung

  • Zur Herstellung einer wieder lösbaren Single Pair Ethernet-Verbindung.
  • Für Single Pair Ethernet (SPE)-Anwendungen 100Base-T1 gemäß IEEE 802.3bw und 1000Base-T1 gemäß IEEE 802.3bp.
  • Typische Verwendungsbereiche sind Schaltschränke, Industrieroboter und Feldgeräte.
  • Zur Verwendung mit der SPE-Leiterplattenbuchse EPIC® DATA SPE-6 PCB F.
  • Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung.
  • Einsetzbar in trockenen Räumen.
  • Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.