21700869
vorkonfektioniertes Ethernetkabel; flexibel; Single Pair Ethernet; 1x2; SPE, Stecker, gerade; SPE, Stecker, gerade; 1 m
EPIC® DATA SPE-6 PC M-M 1m CT001
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
14,54 €
(1.454,48 €/100 Stück)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Schneller Informationsaustausch durch zukunftssichere Single Pair Ethernet (SPE)-Technologie für eine durchgängige und einheitliche Netzinfrastruktur bis in die Feldebene.
- Einpaariger Leitungsaufbau wirkt sich gewichts- und platzsparend aus. Kleine Biegeradien und Außendurchmesser sind für die Anbindung an die Feldebene essenziell.
- Beidseitig konfektioniertes Patchkabel spart Zeit bei der Installation und reduziert bzw. eliminiert das Fehlerpotential bei der Konfektionierung vor Ort.
- Power-over-Data-Line (PoDL)-fähiges Patchkabel gemäß IEEE 802.3bu zur gleichzeitigen Energie- und Datenversorgung von SPE-Endgeräten mit geringem Energiebedarf (bis zu 50 W).
- Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch doppelte Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP).
- Sicherer Halt und erhöhte mechanische Stabilität dank umspritzten Steckverbindern.
Anwendung
- Zur Herstellung einer wieder lösbaren Single Pair Ethernet-Verbindung.
- Für Single Pair Ethernet (SPE)-Anwendungen 100Base-T1 gemäß IEEE 802.3bw und 1000Base-T1 gemäß IEEE 802.3bp.
- Typische Verwendungsbereiche sind Schaltschränke, Industrieroboter und Feldgeräte.
- Zur Verwendung mit der SPE-Leiterplattenbuchse EPIC® DATA SPE-6 PCB F.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung.
- Einsetzbar in trockenen Räumen.
- Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.