21700866
Datensteckverbinder; Ethernet; SPE; Buchse; gerade
EPIC® DATA SPE-6 PCB F
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
2,49 €
(248,75 €/100 Stück)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot
Nutzen
- Schneller Informationsaustausch durch zukunftssichere Single Pair Ethernet (SPE)-Technologie für eine durchgängige und einheitliche Netzinfrastruktur bis in die Feldebene.
- Kompakte Bauweise für Einsatz bei beengten Platzverhältnissen.
- Steckgesicht des SPE-Steckverbinders gemäß DIN EN IEC 63171-6.
- Power-over-Data-Line (PoDL)-fähige Leiterplattenbuchse gemäß IEEE 802.3bu zur gleichzeitigen Energie- und Datenversorgung von SPE-Endgeräten mit geringem Energiebedarf (bis zu 50 W).
Anwendung
- Zum Anschluss von SPE-Steckverbindern an eine Leiterplatte innerhalb aktiver Geräte.
- Zur Verwendung mit dem SPE-Steckverbinder EPIC® DATA SPE-6 FA M CS1.
- Zur Verwendung mit dem SPE-Patchkabel EPIC® DATA SPE-6 PC M-M CT001.