Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® H-A 10 SDR-LB Sockelgehäuse
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certifiedVDE Reg.-Nr. B437
uv-resistant.halogen-freecorrosion resistantcold resistance

EPIC® H-A 10 SDRL-LB

Sockelgehäuse; Baugröße: 10A; Steckverbinder Bauform: Standard; Längsbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 2; Aluminium, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65

H-A 10 SDRL 16 ZW. SOCKELGEHAEUSE

70456200

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

181,20 €

(3.624,07 €/100 Stück)

Anzahl

5 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot

Nutzen

  • Schmal und raumsparend für enge Platzverhältnisse

Anwendung

  • Maschinen- und Apparatebau
  • Steuerungstechnik
  • Elektroniklabor