Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® H-A 10 TBF-LB Kupplungsgehäuse
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certifiedVDE Reg.-Nr. B437
uv-resistant.halogen-freecorrosion resistantcold resistance

EPIC® H-A 10 TBF-LB

Kupplungsgehäuse; Baugröße: 10A; Steckverbinder Bauform: Standard; Längsbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; Aluminium, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65

EPIC® H-A 10 TBF 13.5 ZW

10439000

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

109,13 €

(2.182,51 €/100 Stück)

Anzahl

5 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Schmal und raumsparend für enge Platzverhältnisse

Anwendung

  • Maschinen- und Apparatebau
  • Steuerungstechnik
  • Elektroniklabor