70474000
EPIC® H-A 16 AD-LB
Anbaugehäuse; Baugröße: 16A; Steckverbinder Bauform: Standard; Längsbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; Aluminium, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65
H-A 16 AD ANBAUGEHAEUSE
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
99,99 €
(1.999,83 €/100 Stück)
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot
Nutzen
- Schmal und kompakt. Für Anwendungen mit größerer Kontaktzahl
Anwendung
- Maschinen- und Apparatebau
- Steuerungstechnik
- Elektroniklabor