10567000
EPIC® H-A 16 SGR-LB
Sockelgehäuse; Baugröße: 16A; Steckverbinder Bauform: Standard; Längsbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; Aluminium, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65
H-A 16 SGR 21 ZW. SOCKELGEHAEUSE
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
115,36 €
(2.307,18 €/100 Stück)
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Schmal und kompakt. Für Anwendungen mit größerer Kontaktzahl
Anwendung
- Maschinen- und Apparatebau
- Steuerungstechnik
- Elektroniklabor