Tüllengehäuse; Baugröße: 16A; Steckverbinder Bauform: Standard; Längsbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; Aluminium, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65In Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
76,39 €
(1.527,82 €/100 ST)
5 ST pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin auf der Angebotsseite.
Nutzen
- Die Serie EPIC® H-A umfasst im Bereich der Rechtecksteckverbinder schmale und raumsparende Gehäuse, die sich für beengte Platzverhältnisse eignen.
- Das Tüllengehäuse ist mit vielen marktüblichen Gehäusen (Anbau-, Sockel- oder Kupplungsgehäuse) steckbar.
- Mit Gewindebohrung zur Verwendung mit einer entsprechenden Kabelverschraubung.
- Entspricht verriegelt Schutzart IP 65.
- Griffiges, nutzerfreundliches Design ermöglicht leichtes Stecken und Lösen der Steckverbindung.
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
Anwendung
- Zum Schutz des Steckverbindereinsatzes vor Umgebungseinflüssen.
- Zur Verwendung mit vielen EPIC® Rechtecksteckverbinder-Einsätzen.
- Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen.
- Für den Außenbereich geeignet.