10564000
Tüllengehäuse; Baugröße: 16A; Steckverbinder Bauform: Standard; Längsbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; Aluminium, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65
EPIC® H-A 16 TS 16 ZW
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
74,52 €
(1.490,38 €/100 Stück)
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Schmal und kompakt. Für Anwendungen mit größerer Kontaktzahl
Anwendung
- Maschinen- und Apparatebau
- Steuerungstechnik
- Elektroniklabor