10422000
Anbaugehäuse; Baugröße: 3A; Steckverbinder Bauform: Standard; Längsbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; Polyamid, unbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 67
EPIC® H-A 3 AG gr
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
12,58 €
(125,75 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Die EPIC® H-A 3-Reihe umfasst die kleinsten Gehäuse im Bereich der schweren Industriesteckverbinder und sorgt für sichere Verbindungen auf kleinstem Raum.
- Das Anbaugehäuse ist mit vielen marktüblichen Tüllengehäusen steckbar.
- Mit offenem Boden für die Leitungseinführung ins Gehäuse bzw. in den Schaltschrank.
- Selbstverlöschend gemäß UL94 V-0 (Entflammbarkeitstest für Kunststoffe).
- Die Verriegelung erfolgt über einen Längsbügel aus Kunststoff.
- Ermöglicht Schutzart IP 65 aufgrund der sicheren Abdichtung zum Gehäuse.
- Der Pfeil als neues Designelement auf der Gehäuseoberfläche ist einfach ertastbar und vereinfacht das Stecken in räumlich beengten und ggf. schlecht einsehbaren Anwendungsbereichen.
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
Anwendung
- Zum Schutz des Steckverbindereinsatzes vor Umgebungseinflüssen.
- Zur Verwendung mit vielen EPIC® Rechtecksteckverbinder-Einsätzen.
- Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen.
- Erhöht ölbeständiges Material für raue Industrieumgebungen.
- Für den Außenbereich geeignet.