Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® H-A 3 MAGD Anbaugehäuse
UKCA markedCE marked
uv-resistant.halogen-freecorrosion resistantcold resistance

EPIC® H-A 3 MAGD

Anbaugehäuse; Baugröße: 3A; Steckverbinder Bauform: Standard; Längsbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; Zinklegierung, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65

EPIC® H-A 3 MAGD

10455110

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

222,66 €

(2.226,58 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Die EPIC® H-A 3-Reihe umfasst die kleinsten Gehäuse im Bereich der schweren Industriesteckverbinder und sorgt für sichere Verbindungen auf kleinstem Raum.
  • Das Anbaugehäuse ist mit vielen marktüblichen Tüllengehäusen steckbar.
  • Schützt vor Umwelteinflüssen in nicht gestecktem Zustand.
  • Integrierte, innenliegende Dichtung vereinfacht die Montage (keine verlierbaren Kleinteile).
  • Die Verriegelung erfolgt über Längsbügel am Gegengehäuse.
  • Entspricht verriegelt Schutzart IP 65.
  • Der Pfeil als neues Designelement auf der Gehäuseoberfläche ist einfach ertastbar und vereinfacht das Stecken in räumlich beengten und ggf. schlecht einsehbaren Anwendungsbereichen.

Anwendung

  • Zum Schutz des Steckverbindereinsatzes vor Umgebungseinflüssen.
  • Zur Verwendung mit vielen EPIC® Rechtecksteckverbinder-Einsätzen.
  • Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen.
  • Hält hohen Umweltbelastungen und mechanischen Belastungen stand.
  • Für den Außenbereich geeignet.