Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® H-A 3 Einsatz mit Schraubanschluss
UKCA markedCE markedVDE certifiedUL recognizedVDE Reg.-Nr. B437
flame-retardanthalogen-freecold resistance

EPIC® H-A 3

Einsatz mit Schraubanschluss Stift; Anzahl der Kontakte: 3+PE; Baugröße: 3A; 400 V AC rms / DC nach IEC; 10 A nach UL/CSA; Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 2.5mm²; Kontakte inklusive; Polyamid

EPIC® H-A 3 SS

10420000

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

55,36 €

(553,64 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Einfach zu konfektionieren, bedingt durch gerade Leitereinführung.
  • Servicefreundlicher Schraubanschluss erlaubt die Konfektionierung ohne spezielles Werkzeug.
  • Dank kleiner Baugröße zum Einsatz bei begrenztem Platzangebot bestimmt.
  • Große Vielfalt von passenden Gehäusevariationen.
  • VDE-geprüfte Qualität.
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.

Anwendung

  • Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen.
  • Zur Verwendung mit Gehäusen der EPIC® H-A-3 Reihe.
  • Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.