10421000
Einsatz mit Schraubanschluss Buchse; Anzahl der Kontakte: 3+PE; Baugröße: 3A; 400 V AC rms / DC nach IEC; 10 A nach UL; Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 2.5mm²; Kontakte inklusive; Polyamid
EPIC® H-A 3 BS
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
59,23 €
(592,30 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Einfach zu konfektionieren, bedingt durch gerade Leitereinführung.
- Servicefreundlicher Schraubanschluss erlaubt die Konfektionierung ohne spezielles Werkzeug.
- Dank kleiner Baugröße zum Einsatz bei begrenztem Platzangebot bestimmt.
- Große Vielfalt von passenden Gehäusevariationen.
- VDE-geprüfte Qualität.
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
Anwendung
- Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen.
- Zur Verwendung mit Gehäusen der EPIC® H-A-3 Reihe.
- Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.