Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® H-A 32 TBF Kupplungsgehäuse
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certifiedVDE Reg.-Nr. B437
uv-resistant.halogen-freecorrosion resistantcold resistance

EPIC® H-A 32 TBF

Kupplungsgehäuse; Baugröße: 32A; Steckverbinder Bauform: Standard; Querbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; Aluminium, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65

H-A 32 TBF 21 ZW. KUPPLUNGSGEHAEUSE

10588000

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

236,66 €

(4.733,14 €/100 Stück)

Anzahl

5 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Für zwei Einsätze der schmalen H-A, H-D oder STA Serie. Platzsparend

Anwendung

  • Maschinen- und Apparatebau
  • Steuerungstechnik