Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® H-A 32 TSB Tüllengehäuse
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certifiedVDE Reg.-Nr. B437
uv-resistant.halogen-freecorrosion resistantcold resistance

EPIC® H-A 32 TSB

Tüllengehäuse; Baugröße: 32A; Steckverbinder Bauform: Standard; Querbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; Aluminium, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65

H-A 32 TSB 21 ZW. TUELLENGEHAEUSE

10578000

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

112,67 €

(2.253,41 €/100 Stück)

Anzahl

5 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Für zwei Einsätze der schmalen H-A, H-D oder STA Serie. Platzsparend

Anwendung

  • Maschinen- und Apparatebau
  • Steuerungstechnik