Austria
 
de
en
 
Austria
 
de
en
 
EPIC® H-A 16 Einsatz mit Schraubanschluss
CE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certifiedVDE Reg.-Nr. B437
Flammwidrighalogen-freecold resistance

Einsatz mit Schraubanschluss Stift; Anzahl der Kontakte: 16+PE; Baugröße: 32A; 400 V AC rms / DC nach IEC; 14 A nach UL; Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 2.5mm²; Kontakte inklusive; PolycarbonatIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

56,31 €

(1.126,11 €/100 ST)

Anzahl

5 ST pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin auf der Angebotsseite.

Nutzen

  • Die Serie EPIC® H-A umfasst im Bereich der Rechtecksteckverbinder raumsparende und leistungsstarke Einsätze mit Schraubanschluss.
  • Der Einsatz mit 16 Kontakten dient zur Ergänzung von EPIC® H-A 16 und trägt die Polbeschriftungen 17-32, für ein geringeres Fehlerpotential bei der Konfektionierung.
  • Die maximale Polanzahl innerhalb eines Rechtecksteckverbinder-Gehäuses lässt sich dadurch auf 32 erhöhen.
  • Servicefreundlicher Schraubanschluss erlaubt die Konfektionierung ohne spezielles Werkzeug.
  • Trotz kleiner Baugröße für Übertragungen bis 16 A und Spannungen bis 400 V geeignet (artikelabhängig).
  • Artikel mit oder ohne Drahtschutz erhältlich. Der Drahtschutz ermöglicht den direkten Anschluss von Litzen ohne Aderendhülsen.
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • Für ausgewählte Artikel normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen (Prüfung des Brandverhaltens nach DIN EN 45545-2:2016-02, Anforderungssätze R22 und R23, Gefährdungsstufen HL1, HL2 und HL3).
  • Die jeweiligen Ausführungen von Stift- und Buchseneinsatz unterscheiden sich qualitativ gemäß Ihrer Technischen Daten.

Anwendung

  • Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen.
  • Zur Verwendung mit den Rechtecksteckverbinder-Gehäusen der Serie EPIC® H-A.
  • Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.

Zuletzt angesehene Artikel