10431000
Einsatz mit Schraubanschluss Stift; Anzahl der Kontakte: 4+PE; Baugröße: 3A; 400 V AC rms / DC nach IEC; 10 A nach UL; Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 2.5mm²; Kontakte inklusive; Polyamid
EPIC® H-A 4 SS
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
68,66 €
(686,55 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot
Nutzen
- Die kleinen H-A 3 / H-A 4 finden überall dort ihren Einsatz, wo das Platzangebot begrenzt ist.
- Servicefreundlicher Schraubanschluss
- Einfacher Kabelanschluss durch gerade Kabeleinführung in die Kontakte
- Einsatz für Bahnanwendungen- Brandschutz in Schienenfahrzeugen: Prüfung nach EN 45545-2. Anforderungssatz R22 und R23. Gefahrenniveau HL1, HL2 und HL3.
Anwendung
- Maschinen- und Apparatebau
- Steuerungstechnik
- Apparatebau
- Bahnanwendungen / Fahrzeugbau