Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® H-A 4 Einsatz mit Schraubanschluss
UKCA markedCE markedVDE certifiedUL recognizedVDE Reg.-Nr. B437
flame-retardanthalogen-freecold resistance

EPIC® H-A 4

Einsatz mit Schraubanschluss Buchse; Anzahl der Kontakte: 4+PE; Baugröße: 3A; 400 V AC rms / DC nach IEC; 10 A nach UL; Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 2.5mm²; Kontakte inklusive; Polyamid

EPIC® H-A 4 BS

10432000

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

73,35 €

(733,52 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Die kleinen H-A 3 / H-A 4 finden überall dort ihren Einsatz, wo das Platzangebot begrenzt ist.
  • Servicefreundlicher Schraubanschluss
  • Einfacher Kabelanschluss durch gerade Kabeleinführung in die Kontakte
  • Einsatz für Bahnanwendungen- Brandschutz in Schienenfahrzeugen: Prüfung nach EN 45545-2. Anforderungssatz R22 und R23. Gefahrenniveau HL1, HL2 und HL3.

Anwendung

  • Maschinen- und Apparatebau
  • Steuerungstechnik
  • Apparatebau
  • Bahnanwendungen / Fahrzeugbau