Tüllengehäuse; Baugröße: 48A; Steckverbinder Bauform: Standard; Querbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; Aluminium, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65
10631800
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
91,01 €
(9.101,15 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Drei unterschiedliche Einsätze, jeweils passend für die Baugrösse H-A 16, können in diesem Gehäuse montiert werden. Große Flexibilität.
- M40 Gehäuse auf M50 erweiterbar mit SKINTOP 53112083 (Klemmbereich 27 - 35 mm)
Anwendung
- Maschinen- und Apparatebau
- Steuerungstechnik