Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® H-B 10 SDRH-BO Sockelgehäuse
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certifiedVDE Reg.-Nr. B437
uv-resistant.halogen-freecorrosion resistantcold resistance

EPIC® H-B 10 SDRLH-BO

Sockelgehäuse; Baugröße: 10B; Steckverbinder Bauform: Hoch; Querbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 2; Aluminium, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65

H-B 10 SDRLH-BO M25 ZW. SOCKELGEHAEUSE

79046200

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

385,14 €

(3.851,44 €/100 Stück)

Anzahl

5 Stück pro Packung

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 10 Stück.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Loading...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Kleinstes Gehäuse mit Längs- und Querbügel. Für jede Anwendung ist das passende Gehäuse erhältlich

Anwendung

  • Anlagenbau
  • Veranstaltungstechnik
  • Kunststoffindustrie