Sockelgehäuse; Baugröße: 10B; Steckverbinder Bauform: Hoch; Längsbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; Aluminium, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65
70060200
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
1.357,24 €
(2.714,49 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 50 Stück.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Loading...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Kleinstes Gehäuse mit Längs- und Querbügel. Für jede Anwendung ist das passende Gehäuse erhältlich
Anwendung
- Anlagenbau
- Veranstaltungstechnik
- Kunststoffindustrie