Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® H-B 10 SGR Sockelgehäuse
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certifiedVDE Reg.-Nr. B437
uv-resistant.halogen-freecorrosion resistantcold resistance

EPIC® H-B 10 SGRL

Sockelgehäuse; Baugröße: 10B; Steckverbinder Bauform: Standard; Querbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 2; Aluminium, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65

H-B 10 SGRL 16 ZW. SOCKELGEHAEUSE

10035000

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

177,15 €

(1.771,51 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Kleinstes Gehäuse mit Längs- und Querbügel. Für jede Anwendung ist das passende Gehäuse erhältlich

Anwendung

  • Anlagenbau
  • Veranstaltungstechnik
  • Kunststoffindustrie