70061200
EPIC® H-B 10 SGRLH-LB
Sockelgehäuse; Baugröße: 10B; Steckverbinder Bauform: Hoch; Längsbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 2; Aluminium, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65
H-B 10 SGRLH-LB 21 ZW. SOCKELGEHAUESE
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
586,17 €
(5.861,70 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Kleinstes Gehäuse mit Längs- und Querbügel. Für jede Anwendung ist das passende Gehäuse erhältlich
Anwendung
- Anlagenbau
- Veranstaltungstechnik
- Kunststoffindustrie