70057200
EPIC® H-B 10 TSBH
Tüllengehäuse; Baugröße: 10B; Steckverbinder Bauform: Hoch; Querbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; Aluminium, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65
H-B 10 TSBH 21 ZW. TUELLENGEHAEUSE
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
168,64 €
(1.686,40 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Kleinstes Gehäuse mit Längs- und Querbügel. Für jede Anwendung ist das passende Gehäuse erhältlich
- Zum Stecken mit Gehäuseunterteilen mit integrierten Deckel
Anwendung
- Anlagenbau
- Veranstaltungstechnik
- Kunststoffindustrie