10078900
Sockelgehäuse; Baugröße: 16B; Steckverbinder Bauform: Standard; Längsbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 2; Aluminium, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65
H-B 16 SDRL-LB 21 ZW. SOCKELGEHAEUSE
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
145,54 €
(2.910,78 €/100 Stück)
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Der Standard bei den Gehäusen. Große Auswahl an unterschiedlichen Einsätzen
Anwendung
- Anlagenbau
- Veranstaltungstechnik
- Kunststoffindustrie