70115200
EPIC® H-B 16 SDRLH-LB
Sockelgehäuse; Baugröße: 16B; Steckverbinder Bauform: Hoch; Längsbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 2; Aluminium, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65
H-B 16 SDRLH-LB 21 ZW. SOCKELGEHAEUSE
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
241,96 €
(4.839,25 €/100 Stück)
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Der Standard bei den Gehäusen. Große Auswahl an unterschiedlichen Einsätzen
Anwendung
- Anlagenbau
- Veranstaltungstechnik
- Kunststoffindustrie