Austria
 
de
en
 
Austria
 
de
en
 
EPIC® H-B 16 SGR Sockelgehäuse
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certifiedVDE Reg.-Nr. B437
uv-resistant.halogen-freecorrosion resistantcold resistance

Sockelgehäuse; Baugröße: 16B; Steckverbinder Bauform: Standard; Querbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 2; Aluminium, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65In Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

104,43 €

(2.088,68 €/100 ST)

Anzahl

5 ST pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin auf der Angebotsseite.

Nutzen

  • Der Standard bei den Gehäusen. Große Auswahl an unterschiedlichen Einsätzen

Anwendung

  • Anlagenbau
  • Veranstaltungstechnik
  • Kunststoffindustrie

Zuletzt angesehene Artikel