19080001
Tüllengehäuse; Baugröße: 16B; Steckverbinder Bauform: Standard; Querbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; Aluminium, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65
EPIC® H-B 16 TG M20
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
60,50 €
(605,00 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Das Tüllengehäuse ist mit vielen marktüblichen Gehäusen (Anbau-, Sockel- oder Kupplungsgehäuse) steckbar.
- Griffiges, nutzerfreundliches Design ermöglicht leichtes Stecken und Lösen der Steckverbindung.
- Die Verriegelung erfolgt über Querbügel am Gegengehäuse.
- Entspricht verriegelt Schutzart IP 65.
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
Anwendung
- Zum Schutz des Steckverbindereinsatzes vor Umgebungseinflüssen.
- Zur Verwendung mit vielen EPIC® Rechtecksteckverbinder-Einsätzen bzw. -Moduleinsätzen.
- Zum Energieversorgungsanschluss von Geräten und Maschinen in diversen Anwendungen.
- Bei modularer Steckverbinderbestückung auch zur Signal- und Datenübertragung geeignet.
- Zur Verwendung mit einer Kabelverschraubung oder einem Zwischenstutzen.
- Hält hohen Umweltbelastungen und mechanischen Belastungen stand.