Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® H-B 16 TBFH Kupplungsgehäuse
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certifiedVDE Reg.-Nr. B437
uv-resistant.halogen-freecorrosion resistantcold resistance

EPIC® H-B 16 TBFH

Kupplungsgehäuse; Baugröße: 16B; Steckverbinder Bauform: Hoch; Querbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; Aluminium, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65

EPIC® H-B 16 TBFH 21 ZW

70090200

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

140,74 €

(2.814,77 €/100 Stück)

Anzahl

5 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Der Standard bei den Gehäusen. Große Auswahl an unterschiedlichen Einsätzen

Anwendung

  • Anlagenbau
  • Veranstaltungstechnik
  • Kunststoffindustrie