70161200
EPIC® H-B 24 SGRLH-LB
Sockelgehäuse; Baugröße: 24B; Steckverbinder Bauform: Hoch; Längsbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 2; Aluminium, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65
H-B 24 SGRLH-LB 21 ZW. SOCKELGEHAEUSE
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
174,82 €
(3.496,47 €/100 Stück)
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Sichere Befestigung mit 4 Schrauben
- Angegossene Zwischenstutzen für einfache Montage der Verschraubung
Anwendung
- Anlagenbau
- Veranstaltungstechnik
- Kunststoffindustrie