Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® H-B 10 TG Tüllengehäuse
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certifiedVDE Reg.-Nr. B437
uv-resistant.halogen-freecorrosion resistantcold resistance

EPIC® H-B 24 TG

Tüllengehäuse; Baugröße: 24B; Steckverbinder Bauform: Standard; Querbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; Aluminium, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65

EPIC® H-B 24 TG 29 ZW

10111000

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

69,04 €

(1.380,84 €/100 Stück)

Anzahl

5 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Für viele Anwendungen geeignet. Große Auswahl an Gehäusen und Einsätzen
  • M40 Gehäuse auf M50 erweiterbar mit SKINTOP 53112083 (Klemmbereich 27 - 35 mm)

Anwendung

  • Anlagenbau
  • Veranstaltungstechnik
  • Kunststoffindustrie