70154400
EPIC® H-B 24 TSH-RO
Tüllengehäuse; Baugröße: 24B; Steckverbinder Bauform: Standard; Längsbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; Aluminium, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65
H-B 24 TSH-RO 21 ZW. TUELLENGEHAEUSE
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
82,28 €
(1.645,58 €/100 Stück)
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Für viele Anwendungen geeignet. Große Auswahl an Gehäusen und Einsätzen
- M40 Gehäuse auf M50 erweiterbar mit SKINTOP 53112083 (Klemmbereich 27 - 35 mm)
Anwendung
- Anlagenbau
- Veranstaltungstechnik
- Kunststoffindustrie