Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
EPIC® H-B 48 AD-LB Anbaugehäuse
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USVDE certifiedVDE Reg.-Nr. B437
uv-resistant.halogen-freecorrosion resistantcold resistance

EPIC® H-B 48 AD-LB

Anbaugehäuse; Baugröße: 48B; Steckverbinder Bauform: Standard; Längsbügel; Anzahl der Leitungseinführungen: 1; Aluminium, pulverbeschichtet; IP-Schutzart gesteckt: IP 65

H-B 48 AD ANBAUGEHAEUSE

10152000

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

59,04 €

(5.904,50 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Das große, robuste Gehäuse für zwei Einsätze in einem Stecker. Leistung und Daten in einem Stecker

Anwendung

  • Anlagenbau
  • Kunststoffindustrie